Serpentines para Sistemas de Aire Acondicionado

Los serpentines de repuesto manufacturados para cumplir con sus necesidades y restaurar la comodidad y prevenir daños. El programa Construcción Rápida Quick construye y envía los serpentines en uno a 25 días para cumplir con sus requisitos. Los serpentines están disponibles para el canal OEM en una amplia gama de tamaños personalizados y opciones de materiales. Utilice el software de selección de serpentines para obtener especificaciones de parámetros y eficientes para recibir el reemplazo necesario.

OVERVIEW

Serpentines Tipo Booster

Los serpentines tipo Booster de agua caliente y vapor están disponibles en configuraciones de una y dos filas. Todas los serpentines tienen 5/8 de pulgada diámetro exterior OD, aletas de aluminio de calibre .006 con altura de hasta 24 pulgadas, marco galvanizado de cuatro pulgadas de profundidad y pestañas para instalacións de una pulgada.

Purchase Options:

Serpentín de Agua Caliente y Helada

Los serpentines de agua caliente y helada están disponibles en tubos de cobre de 1, 5/8, 1/2 y 3/8 pulgadas con aletas de aluminio o cobre. Las opciones del revestimiento incluyen pestañas para instalacións, corredor y tracción, plataforma posterior, plataforma lateral invertida en acero galvanizado, acero inoxidable y cobre. Están disponibles conexiones universales

Purchase Options:

Expansión Directa (DX) y Condensación

Los serpentines DX y de condensación están disponibles en tubos de cobre de 1, 5/8, 1/2 y 3/8 pulgadas con aletas de aluminio o cobre. Disponibles con circuitos divididos o entrelazados. Las opciones del revestimiento incluyen pestañas para instalacións, plataforma posterior, plataforma lateral invertida en acero galvanizado, acero inoxidable y cobre.

Purchase Options:

Sección de Serpentín con Aislante (ThermiCoil®)

Los serpentines ThermiCoil® cuenta con un revestimiento aislante y son ideales para aplicaciones de refrigerantes e hidrónicas, disponibles para una amplia gama de flujos de aire. Estos abordan las necesidades de las instalaciones con estándares rigurosos de calidad de aire interior.

Purchase Options:

Serpentín Recuperador de Energía

Reduce los requerimientos de carga y ahorra dinero mediante la recuperación de energía del serpentín de aire de extracción y trasladarlo al serpentín de aire de suministro.

Purchase Options:

Serpentin de Vapor

Los serpentines de vapor estándar y vapor congelado están disponibles en tubos de cobre de 5/8 de pulgada OD con grosor de .049, los serpentines cuentan con una o dos filas de aluminio o cobre. Las opciones del marco incluyen pestañas para instalación, corredor y tracción, plataforma posterior solamente y plataforma lateral invertida in acero galvanizado, acero inoxidable y materiales de cobre. Disponible con conexiones de terminales en ambos lados.

Purchase Options: