![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Fans_Inline_Square-Centrifugal.png)
Ventiladores Centrífugos Cuadrados
Los ventiladores centrífugos cuadrados en línea incluyen ventiladores de transmisión directa y por correa con ruedas inclinadas hacia atrás o hacia adelante. Los modelos cuentan con una construcción rígida, de alta eficiencia y bajos niveles de sonido. Los ventiladores cuadrados centrífugos en línea son ideales para aplicaciones de aire limpio, incluyendo suministro, extracción, retorno o reposición de aire.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/BCF-210.png)
BCF
El modelo BCF es un ventilador de gabinete en línea con transmisión por correa diseñado para la eficiencia en aplicaciones de suministro, extracción y retorno por ductos. Las unidades cuentan con configuraciones de instalación flexibles, ruedas curvadas hacia adelante y cubiertas de acero galvanizado.
- De 170 a 5875 cfm
- Hasta 1.5 pulg. ca.
UL / cUL 705 opcional en ciertos tamaños y configuraciones
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/SQ-140-07-700.png)
SQ
El modelo SQ es un ventilador centrífugo cuadrado de trasmisión directa diseñado para aplicaciones de suministro, extracción, retorno o reposición de aire donde el espacio es un problema importante. Las unidades cuentan con una cubierta de acero galvanizado y una rueda inclinada hacia atrás.
- De 40 a 5,025 cfm
- Hasta 1.75 pulg. ca.
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
Certificación sísmica OSHPD disponible en ciertos tamaños y configuraciones
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/BSQ-140_Belt-Guard.png)
BSQ
El modelo BSQ es un ventilador centrífugo cuadrado de transmisión por correa diseñado para aplicaciones de suministro, extracción, retorno o reposición de aire donde el espacio es un problema importante. Las unidades cuentan con una cubierta de acero galvanizado y una rueda inclinada hacia atrás de aluminio.
- De 62 a 27,700 cfm
- Hasta 4.0 pulg. Ca.
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
Certificación sísmica OSHPD disponible en ciertos tamaños y configuraciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Isolator Mounting Assembly for Model SQ, Model BSQ, Model BDF (#469092 IOM)
- Model BCF (#453284 IOM)
- Models SQ and BSQ (#472058 IOM)
- Vari-Green Control - Indoor Air Quality - Temp/Humidity (#475573 IOM)
- Vari-Green Control - Indoor Air Quality - VOC (#475407 IOM)
- Vari-Green Control - Universal Assemblies (#475699 IOM)
- Vari-Green Motor and Controls (IOM# 473681)
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
BCFSQBSQ
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto