Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Controles Vari-Green

Los controles Vari-Green de Greenheck maximizan la eficiencia del sistema de ventilación en una amplia variedad de aplicaciones. Junto con un motor Vari-Green, los problemas de compatibilidad se eliminan y la instalación se simplifica enormemente. Estos controles están diseñados para satisfacer las necesidades de operación controlada por demanda manual y automatizada.

OVERVIEW

Vari-Green HOA (Hand/Off/Auto)

The Vari-Green® HOA provides the hand/off/auto functionality of a motor starter and allows for easy integration into other building systems. Set fan speed at this control (hand mode), stop the fan (off mode), or have another control toggle the fan on/off (auto mode). Two auto modes are available. The first allows a user to set the fan speed on the control and turn the fan on/off remotely. The second, allows a user to turn the fan on remotely and pass a 0-10V signal from another control for a speed reference. 24V is also available for powering other controls.
Purchase Options:

Trasformador Vari-Green

El transformador Vari-Green proporciona una fuente de alimentación de 24 voltios desde la tensión de línea existente en el ventilador hasta el motor y los controles. Tiene dos contactos auxiliares secos (uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado) disponibles para mandar señales a una compuerta o conexiones con otros dispositivos.

Purchase Options:

Vari-Green Señal o Control Remoto

El control remoto o la señal remota le permite al usuario ajustar manualmente la velocidad de un ventilador desde una ubicación remota. Estos controles se instalan en una pared usando una caja de conexiones de 2x4 y se suministran con una placa de cubierta de pared. El transformador de 24 VCC, descrito anteriormente, está incluido con todos los pedidos. El Control Remoto incluye un temporizador de cuenta regresiva para apagar automáticamente el ventilador después de 10, 30, 60 ó 90 minutos.

Purchase Options:

Control Vari-Green de dos velocidades

El control de dos velocidades permite que las RPM del motor (velocidad del ventilador) funcionen entre dos velocidades discretas (A o B). Hay dos métodos para cambiar entre velocidades:

  • Interruptor SPDT o relé conectado a la entrada de contacto seco.
  • Voltaje húmedo (115-230 VCA) aplicado a la terminal de entrada digital

El control de dos velocidades incluye un transformador de 24 VCC y acepta una tensión de entrada de 115 / 208-240 V.

Purchase Options:

Calidad de aire interior Vari-Green - Control de temperatura/humedad

La calidad del aire interior: este dispositivo controla la temperatura y/o humedad relativa en un espacio. Se ajustará automáticamente la velocidad de ventilación hacia o desde un espacio aumentando o disminuyendo la velocidad del ventilador en función de un punto de ajuste deseado.

Purchase Options:

Calidad de aire interior Vari-Green - Control VOC

Calidad del aire interior: el control VOC detecta el nivel de compuestos orgánicos volátiles (VOC- volatile organic compounds) en un espacio y ajusta automáticamente la cantidad de ventilación al espacio al aumentar o disminuir la velocidad del ventilador en función del nivel de VOC presente. La ventilación basada en la concentración de VOC asegura que el espacio no estará sobre o debajo de la ventilación. Hasta 10,000 VOCs y el sensor VOC de Greenheck reacciona a todos ellos.

Purchase Options:

Control de presión constante Vari-Green

El control de presión constante es bastante versátil y se puede utilizar para controlar la presión estática o la presión de velocidad en un sistema. El control ajustará automáticamente la velocidad del ventilador para mantener la presión estática o la presión de velocidad deseadas (usadas para CFM constante) en el sistema. Este control reducirá el consumo de energía no solo al reducir la velocidad y la energía utilizada por el ventilador, sino que también reducirá la cantidad HVAC que está siendo extraído.

Purchase Options: