Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Motores Vari-Green

El motor Vari-Green es un motor de conmutación electrónica (EC) altamente confiable y de alta eficiencia energética, capaz de una reducción del 80%. Fácil de controlar, a través de un potenciómetro de a bordo o cualquier señal de 0-10 V, el motor Vari-Green es compatible con todos los controles Vari-Green y muchos controles de la industria.

OVERVIEW

El motor Vari-Green

El motor Vari-Green (VG) conmutado electrónicamente (EC) combina la tecnología del motor, el control y la eficiencia energética en una sola unidad de bajo mantenimiento y es el primer motor completamente controlable de la industria. El motor está disponible en tamaños que van desde 1/15 a 2 hp y motores RPM extendidos en ½ y ¾ hp.

Purchase Options:

Vari-Green Motor, Single/Three Phase

El motor Vari-Green (VG) conmutado electrónicamente (EC) combina tecnología, capacidad de control y eficiencia energética en una sola unidad de bajo mantenimiento. Los motores están disponibles como monofásicos y trifásicos, los tamaños van desde 1 a 10 hp. El control tipo Modbus, entrada y salida tipo I/Os y eje protegido son estándar en estos motores nominales HP Vari-Green.

Purchase Options: