Ventiladores de Gravedad de Relevo
Los ventiladores de relevo por gravedad no operan con electricidad y funcionan con la diferencia de presión entre el interior y el exterior del edificio.
OVERVIEW

FGR
Los ventiladores de gravedad están diseñados para aplicaciones de liberación por gravedad natural o sistemas de presión negativa. Las unidades cuentan con un perfil bajo y una cubierta tipo Fabra.
- De 0 a 96,800 cfm
- Hasta 0.3 pulg. Ca.

GRSR/GRSF
Estos ventiladores son de aluminio y están diseñados como unidades de relevo en sistemas de gravedad natural o presión negativa. El modelo GRSR se puede aplicar con ventiladores para techo como los modelos G y GB de Greenheck. El GRSF cuenta con pestañas para ser instalado sin una base.
- 230 to 18,400 cfm
- Up to 0.4 in. wg.
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Fabra Hood, Multi Section with Birdscreen, throat length greater than 72 inches (#471323 IOM)
- Fabra Hood, Multi Section with Filters, throat length greater than 72 inches (471324 IOM)
- Fabra Hood, Single Section with Birdscreen, throat length less than or equal to 72 inches (#471321 IOM)
- Fabra Hood, Single Section with Filters, throat length less than or equal to 72 inches (#471322 IOM)
- Model GRSI GRSR (#483464 IOM)
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
FGRGRSR
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía