![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Gravity-Ventilators.png)
Ventiladores de Gravedad de Suministro
Los ventiladores de suministro por gravedad no operan con electricidad y funcionan con la diferencia de presión entre el interior y el exterior del edificio.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/FGI_2.png)
FGI
Los ventiladores de gravedad están diseñados para aplicaciones de suministro por gravedad natural o sistemas de presión negativa. Las unidades cuentan con un perfil bajo y una cubierta tipo Fabra.
- De 0 a 109,800 cfm
- Hasta 0.35 pulg. Ca
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/GRS-36.png)
GRSI/GRSF
Estos ventiladores son de aluminio y están diseñados como unidades de suministro en sistemas de gravedad natural o presión negativa. El modelo GRSI se puede aplicar con ventiladores para techo como los modelos G y GB de Greenheck. El GRSF cuenta con pestañas para ser instalado sin una base.
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Fabra Hood, Multi Section with Birdscreen, throat length greater than 72 inches (#471323 IOM)
- Fabra Hood, Multi Section with Filters, throat length greater than 72 inches (471324 IOM)
- Fabra Hood, Single Section with Birdscreen, throat length less than or equal to 72 inches (#471321 IOM)
- Fabra Hood, Single Section with Filters, throat length less than or equal to 72 inches (#471322 IOM)
- Model GRSI GRSR (#483464 IOM)
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
FGIGRSI
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía