VCDRM-53
El VCDRM-53 es una compuerta de control redonda con múltiples aspas para proporcionar el control del flujo de aire en ductos redondos. Este modelo es para aplicaciones en sistemas de presión y velocidad de baja a media.
- Presión: Hasta 5 pulg. ca.
- Fuga: 3½ cfm por pie cuadrado a 1 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2500 ppm
- Temperatura: Hasta 121°C (250°F)
- Aspas con sello
Codes:
ASHRAE 90.1
Título de California no. 24
IECC (Código Internacional de Conservación de Energía)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADVCDRM-53
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía