FSD-311V
El FSD-311V es una compuerta combinada de fuego y humo con aspas aerodinámicas verticales. Este modelo se instala en paredes, pisos o particiones y está clasificada para funcionar con un flujo de aire en cualquier dirección.
- Presión: Hasta 4 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2,000 ppm
- Temperatura: Hasta 121°C (250°F)
Certifications:
Jefe de Bomberos del Estado de California (Listado # 3230-0981: 0104)
UL 555 y UL 555S (Listado # R13317)
Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado# 3225-0981:103)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, 92, 101, y 105)
-
Sistemas y Accesorios
- 120V to 24V Transformer
- Belimo FSKN120BAC BACNet Test Module
- Belimo FSKN24BAC BACNet Test Module
- Greenheck Test Switch (GTS)
- Grille Tab Option
- Momentary Test Switch
- Multi-Voltage Transformer
- No Flow Duct Smoke Detector 2151
- Open or Closed Indicator
- POC Retaining Angle
- Quick Connect Breakaway Connection
- Resettable Link (RRL)
- Resettable Link with Open Close Indicator (RRL/OCI
- Security Bar Supplement
- Smoke Detector (DUCT SD)
- Smoke Detector DUCTSD (System Sensor)
- Temperature Limited Override (TOR)
- Type R Transitions
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Multiblade fire dampers and combination fire smoke dampers (#481318 IOM) Supplements
- Concrete Floor with Steel Deck Supplement (#463562 IOM)
- Damper Maintenance
- External to Internal Mount for FSD and SMD Series (IOM #481950)
- Field Supplied Sleeves on Fire Smoke Dampers (#463543 IOM)
- Fire Resistant Ventilated Duct Assembly (#469692 IOM)
- Firestop Material (#469419 IOM)
- FSKN BACnet Modbus Information (Belimo)
- FSKN Bacnet Module Installation (#486240 IOM)
- FSKN Installation Instructions (Belimo)
- FSKN Wiring Diagrams (#486250 IOM)
- Fusible Link Replacement (#471602 IOM)
- Greenheck Test Switch (#474102 IOM)
- Greenheck Test Switch GTS-2 (#485904 IOM)
- Grille Installation Supplement (#463622 IOM)
- Low Flow Duct Smoke Detector (#482753 IOM)
- Metal Stud in Shaftwall Partition Supplement (#462100 IOM)
- No Flow Duct Smoke Detector (#465915 IOM)
- No Flow Duct Smoke Detector (System Sensor)
- Open or Closed Indicator (#459656 IOM)
- Quick Connect Breakaway Supplement (#468502 IOM)
- Resettable Link (#459840 IOM)
- Resettable Link with Blade Indicator - RRL/OCI (#471836 IOM)
- Sealant Supplement (#462703 IOM)
- Single 3-Sided Retaining Angle Supplement - Vertical Mount (#473768 IOM)
- Sleeve Extension Supplement (#462103 IOM)
- Temperature Limited Override TOR (#471837 IOM)
- Thermal Blanket Kit for DFD FD and FSD Series (#481945 IOM)
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADFSD-311V
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto