SSFSDR-511
El SSFSDR-511 es una compuerta redonda combinada para fuego y humo con aspa redonda. Este modelo se instala en paredes, pisos o particiones y está clasificada para funcionar con un flujo de aire en cualquier dirección.
- Construcción de acero inoxidable 304
- Presión: Hasta 4 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 3,000 ppm
- Temperatura: Hasta 177°C (350°F)
Certifications:
Jefe de Bomberos del Estado de California (Listado # 3230-0981: 0113)
UL 555 (Listado # R13317)
UL 555S (Listado # R13317)
Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado# 3225-0981:112)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, 92, 101, y 105)
-
Sistemas y Accesorios
- 120V to 24V Transformer
- Greenheck Test Switch (GTS)
- Momentary Test Switch
- Multi-Voltage Transformer
- No Flow Duct Smoke Detector 2151
- Open or Closed Indicator
- Resettable Link (RRL)
- Resettable Link with Open Close Indicator (RRL/OCI
- Smoke Detector (DUCT SD)
- Smoke Detector DUCTSD (System Sensor)
- Temperature Limited Override (TOR)
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Round DFDR, FDR, FSDR Series Dampers (#481319 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Fusible Link Replacement (#471602 IOM)
- Greenheck Test Switch (#474102 IOM)
- Greenheck Test Switch GTS-2 (#485904 IOM)
- Low Flow Duct Smoke Detector (#482753 IOM)
- Metal Stud in Shaftwall Partition Supplement (#462100 IOM)
- Open or Closed Indicator (#459656 IOM)
- Resettable Link (#459840 IOM)
- Resettable Link with Blade Indicator - RRL/OCI (#471836 IOM)
- Round Installed in Concrete Floor With Steel Deck (#469129 IOM)
- Temperature Limited Override TOR (#471837 IOM)
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSSFSDR-511
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía