![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/Louvers_Specialty_Equipment-Screens.png)
Pantallas de equipos
La estética del edificio es importante. Los equipos de pantallas impiden la visión mientras también funcionan como barreras protectoras.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/EES-401.png)
EES-401
El modelo EES-401 es una pantalla horizontal con aspas invertidas tipo “J” de aluminio. Las características de diseño se prestan para múltiples opciones de configuración. Estas opciones incluyen configuraciones de múltiples lados que pueden ser provistas con esquinas limpias a 45°.
- 4 pulgadas de profundidad
- 51% Área libre
- Presentaciones
- Catálogos
- Videos
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish