SED-501
El modelo SED-501 protege las aberturas de suministro y extracción en los muros exteriores. El cabezal drenable y las aspas drenables estacionarias de encubrimiento horizontal recogen y canalizan el agua de manera vertical hacia el inferior del marco, permitiendo que el agua se escape fuera del marco.
- 5 pulgadas de profundidad
- 57% Área libre (4 pies x 4 pies)
- 1134 ppm de velocidad de área libre en el punto de inicio de la penetración del agua
Certifications:
AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetración del agua
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSED-501
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish