EAH-690
El modelo EAH-690 es un louver de aluminio ajustable con cabezal drenable y aspas tipo “J”, lo cual se abren a una posición total de 90 º para permitir una máxima área de abertura. Este louver es ideal para aplicaciones de extracción en grandes volúmenes. Proporciona un cierre hermético del aire y otros elementos cuando está en la posición cerrada. Este producto se provee con mayor frecuencia con actuadores eléctricos ajustados e instalados en fábrica
- 6 pulgadas de profundidad
- 40% de área libre (4 pies x 4 pies) con una abertura de 45º
- 70% de área libre (4 pies x 4 pies) con una abertura de 90º
- Velocidad de área libre de 1,069 ppm en el punto inicial de penetración del agua (con aspas a una abertura de 45º)
Certifications:
AMCA 500-L por el rendimiento del aire
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADEAH-690
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish