![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10018/HVLS_Controls.png)
Overhead HVLS Fan Controls
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10018/HVLS_Keypad_Surface-Mount_On_StraightOn.png)
Control del teclado
El control del teclado es una opción rentable que ofrece el control completo de un sistema de ventilador HVLS en un paquete pequeño instalado en la pared. Este control elegante y fácil de usar permite al usuario operar hasta cinco ventiladores del mismo modelo y tamaño en un grupo, con todos los ventiladores funcionando a la misma velocidad y dirección. El control del teclado también proporciona una capacidad completa de monitoreo de estado y registro de fallas, lo que lo convierte en una excelente solución de control independiente.
Para uso con modelos HVLS aéreos DC-5 (tamaños 8-14), DS-3, DS-6
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10018/HVLS_Touchscreen-Standard_On_GFC_Straight-On.png)
Overhead HVLS Fan Standard Touchscreen Control
For use with overhead HVLS models DC-5, DS-3, DS-6
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10018/HVLS_Touchscreen-Advanced_Surface-Mount_Straight-On.png)
Control avanzado de pantalla táctil HVLS con BACnet
La opción premium para el control del ventilador HVLS, la pantalla táctil avanzada con BACnet, ofrece capacidades avanzadas para el control de un sistema de ventilador HVLS con la simplicidad de una pantalla LCD intuitiva. Este accesorio de vanguardia permite al usuario agrupar o controlar de forma independiente hasta 20 ventiladores con cualquier combinación de modelos y tamaños, lo que permite la máxima flexibilidad y comodidad. La pantalla táctil avanzada también admite programación de ventiladores, protección con contraseña, diagnósticos avanzados de ventiladores y la capacidad de comunicarse con un sistema de gestión de edificios (BMS) a través de BACnet MS / TP. Para mayor comodidad, la pantalla táctil avanzada está disponible con sensores opcionales de temperatura y humedad para operación automática.
Para uso con modelos HVLS aéreos DC-5, DC-5 con Northern Light, DS-3, DS-6
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10015/NorthernLights_Controller.png)
Overhead HVLS Fan Bluetooth Tablet Control
For use with overhead HVLS model DC-5 With Northern Light
-
Catálogos
- High Volume, Low Speed Fans (Models DC-5, DS-3 & DS-6)
- Overhead HVLS Fan Brochure
- Overhead HVLS Fan Brochure (Spanish Version)
- Technical Sheet: Overhead Fan Controls
- Technical Sheet: Overhead Fan Controls (Spanish Version)
- Corporate / All Products Catalog
- Corporate / All Products Catalog (Spanish Version)
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Videos
- Overhead HVLS Fan Installation
- Overhead HVLS Fan Installation - Model DS-6
- Overhead HVLS Fan Installation - Model DS-6 (Spanish)
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Software Update - Part 1
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Software Update - Part 2
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Additional Features
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Hardware Overview
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Software Overview
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Temp Humidity Controller
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Temp Humidity Sensor
- Overhead Fans BMS Troubleshooting
- Overhead Fans Cable Testing
- Overhead Fans Keypad Control Overview
- Overhead Fans Standard Touchscreen Control Overview
- Overhead Fans Wiring The Fire Alarm Relay