Ventiladores industriales centrífugos

Las aplicaciones para ventiladores industriales incluyen altos volúmenes de flujo de aire, extracción de procesos de fabricación, aire contaminado con grasa y gases de extracción a alta temperatura de emergencia o continuos. Antes del envío, cada ventilador se procesa en fábrica y se prueba para cumplir con los criterios de vibración aceptables. Una amplia gama de recubrimientos está disponible. La construcción es de aluminio o acero inoxidable (corriente de aire solamente). Las ruedas inclinadas hacia atrás o las ruedas aerodinámicas de mayor eficiencia están disponibles en acero de grueso calibre, la cubierta puede ser totalmente soldada o con uniones interconectadas tipo “lock-seam”.

OVERVIEW

FPB

El modelo FPB es un ventilador a presión que utiliza una rueda centrifuga radial con aspas de aluminio que proporciona un funcionamiento eficiente y una construcción resistente a las chispas. El diseño de la cubierta es totalmente giratorio y está hecho de acero con una capa de poliéster electrostático. Todos los modelos son de trasnmision directa, disposición 4 con ruedas directamente conectadas al eje del motor.

  • De 200 a 2,500 cfm
  • Hasta 9.5 pulg. Ca.

IP

Greenheck industrial process fans are engineered and built for reliable operation in severe environments where high temperatures and static pressures, and material handling requirements are encountered. Model IP uses three different wheel designs and four construction levels to meet specific industrial requirements.

Wheel Types:
  • Air handling - clean and light material-laden air
  • Open radial - abrasive dust like grinding and buffing wheel exhaust, fume exhaust, and to convey granular materials, sawdust or wood chips
  • Back plated/wool - long, fibrous and stringy material such as wood shavings, yarn or paper trimmings
  • 200 to 143,000 cfm
  • Up to 32 in. wg
  • Spark A and B resistant construction available
Certifications:

Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)

Purchase Options:

PLG

En la mayoría de los casos, los ventiladores de presurización no cuentan con una cubierta y dependen del espacio de la cámara centrífuga inclinada hacia atrás para dirigir el flujo de aire según sea necesario en el sistema. El modelo PLG está disponible transmisión directa o por correa en acero, aluminio o construcciones de acero inoxidable 316.

  • De 900 a 71,000 cfm por ventilador
  • Hasta 8 pulg. Ca.
  • AMCA por su construcción resistente a las chispas tipo B o C (disponible)
  • temperatura máxima de funcionamiento de 427° C (opcional)
Purchase Options: