Campana con Sistemas de Supresión Contra Incendio
La campana residencial contra fuego es un dispositivo de doble propósito. Es una campana de ventilación y un sistema de supresión contra incendios autónomo.
OVERVIEW

Campana Residencial contra Fuego (GRRS)
La campana residencial contra fuego es un dispositivo de doble propósito. Es una campana de ventilación y un sistema de supresión contra incendios autónomo. La campana está diseñada para utilizarse sobre electrodomésticos de estilo residencial en entornos comerciales.
Certifications:
Construido de acuerdo con la norma IMC 505
Certificación UL 300A para Sistema Integral contra Incendios
Cumple con la norma UL 507 para ventiladores eléctricos