![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/GXEW.png)
Campanas para Muro
Las campanas para muro se utilizan cuando el equipo de cocina que produce calor y efluentes cargados de grasa se coloca contra una pared.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/GXEW.png)
Campanas para Muro
Las campanas de extracción para muro solo introducen aire de suministro a través de los difusores del techo o plenums de suministro externo.
- Más flexibilidad dimensional que otros fabricantes.
- Disponible como frente de pared simple (se muestra arriba) o frente de pared doble
- La doble pared proporciona 25 mm (1 pulg.) de aislamiento entre los dos paneles frontales para mayor resistencia y rigidez.
Certifications:
Construido de acuerdo con NFPA 96 y IMC 507
Listado a UL 710
Certificación NSF - Estándar 2