![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10013/DOAS_RV-Collage.png)
Sistemas de Aire Exteriores Dedicados para la Cocina
Un sistema dedicado de aire exterior (DOAS) es una unidad que suministra aire frío, sin humedad al restaurante en verano y aire exterior que se calienta en el invierno.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/RV-25_Condenser_Open.png)
RV for Kitchens
Los ventiladores de techo prefabricados acondicionan y suministran el 100% del aire exterior o mezclas de aire exterior y el aire de retorno a un edificio. Esta unidad es ideal para aplicaciones de 100% de aire exterior, volumen de aire variable y zonas epecificas.
- De 500 a 18000 cfm
- Hasta 3 pulg. ca. (ESP)
- Capacidad de enfriamiento de 3 a 70 toneladas
- Capacidad de calefacción de 75 a 1200 mbh (Mil BTU por hora)
- Opciones de enfriamiento: expansión directa empaquetada, expansión directa dividida con condensador remoto y agua fría
- Opciones de calefacción: gas indirecto, eléctrico y agua caliente.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10004/Dedicated-Outdoor-Air-Systems_Controls.png)
Kitchen Dedicated Outdoor Air Systems Controls
Los Sistema de Controles para Ventiladores de Recuperación de energía con Enfriamiento y Calefacción DOAS ofrecen opciones de control para un funcionamiento eficiente, incluida la integración en los sistemas de gestión de edificios. Estos controles vienen pre-programados de fábrica y se configuran fácilmente en el campo.
aprenda más sobre los controles DOAS.
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
RV for Kitchens
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto