Calentadores para Ductos
Los calentadores para ductos utilizados en aplicaciones de aire forzado proporcionan calefacción a un lugar en específico o complementan los sistemas de calefacción existentes. Las aplicaciones típicas son:
- Calefacción de espacios
- Calefacción primario
- Calefacción secundario y/o auxiliar
- Recalentamiento
- Sistemas en varias zonas y volumen variable (VAV)
- Reemplazo
OVERVIEW

IDHB
La serie IDHB son calentadores básicos para ductos y económicos disponibles en tamaños limitados. Estas son las características de estos modelos:
- Certificación UL 1996
- Compatibilidad 50/60 Hz
- Sin Tolerancia de Instalación “Zero clearance”
- Conexión al ventilador
- Tablero con Terminales Eléctricas y Tablero de Control
- Interruptor Automático para Protección de Sobrecalentamiento
- Interruptor de reinicio Manual para Protección Secundaria de Sobrecalentamiento
- Construcción de Grueso Calibre G60 con cubierta de acceso con bisagras
La capacidad y las etapas dependen de las dimensiones de voltaje/fase y del calentador.
Capacidad: 39.9 kw máximo
Etapas: 3 máximo
Certificación UL 1996

IDHE
El IDHE es un calentador para ductos universal que elimina la instalación de derecha o izquierda. El IDHE cuenta con las siguientes características:
- Seis posiciones de instalación con flujo horizontal y vertical
- Rotación para adaptarse a los requisitos y la ubicación del sistema HVAC
- Capacidad de calentador para ducto independiente
- Baja densidad de vatios del cable del calentador estándar y mayor conductividad de cobertura para calentar
- Monofásico o Trifásico
- Contactores de Desconexión
- Caja eléctrica empotrada o desfasada
- Resistencia del cable 80/20 (Ni/Cr)
- Cortina de vapor
- Cubierta con sello
Certificación UL 1996

IDHE-O
- Six mounting positions with vertical up and down flow
- Designed for zero clearance
- Recessed control box
- Single or three phase
- Power fusing required
- NEMA 4 enclosure
Certificación UL 1996
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Duct Heaters Series: IDHB, IDHC and IDHE (#478052 IOM) Supplements
- IDHE-O Supplement (#484166 IOM)
- T725 Thermostat Installation Instructions (Pro1)
- T725 Thermostat Operation Instructions (Pro1)
- T855 Thermostat Installation Instructions (Pro1)
- T855 Thermostat Operation Instructions (Pro1)
- Viconics VT7225 Instruction Manual
- Viconics VT7225 User Guide
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
IDHBIDHEIDHE-O
-
- Videos
- Podcasts
- Otra información del producto
- Garantía