Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS
eCaps_Icon

Ventiladores Recuperadores de Energía

Aire fresco pre-acondicionado usando recuperación de energía.

Los ventiladores de recuperación de energía proporcionan aire exterior fresco pre-acondicionado para cumplir con las normas de ventilación ASHRAE 62 utilizando energía recuperada de la corriente de aire de la extracción. Los beneficios incluyen mejores niveles de humedad en el interior, menores costos de energía y un menor costo inicial para el aire acondicionado (debido a la reducción de la carga de aire exterior). Todos los diseños de productos enfatizan un mantenimiento de bajo costo y un costo inicial económico.