BD-100
La compuerta anti-retorno BD-100 para instalación horizontal está diseñada para permitir el flujo de aire vertical ascendente y evitar el retorno del flujo de aire descendente. La compuerta se abre por presión diferencial de aire y se cierra por gravedad.
- Presión: Hasta 2 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 1500 ppm
- Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
- Accesorio para ventiladores y extractores de techo centrífugos
Certifications:
Certificación AMCA por el rendimiento del aire y fugas
ASHRAE 90.1
IECC (Código Internacional de Conservación de Energía)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADBD-100
-
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto