Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

BD-90

La compuerta anti-retorno BD-90 para instalación horizontal está diseñada para permitir el flujo de aire vertical ascendente y evitar el retorno del flujo de aire descendente. La compuerta se abre por presión diferencial de aire y se cierra por gravedad.

  • Presión: Hasta 2 pulg. Ca.
  • Velocidad: Hasta 1500 ppm
  • Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
  • Accesorio para ventiladores y extractores de techo centrífugos