VCD-33V
El VCD-33V es una compuerta de control con aspas de aluminio aerodinámicas verticales baja en fugas. Esta compuerta se puede utilizar en aplicaciones como control automático o ajuste manual en sistemas de velocidad y presión de mediana a alta.
- Presión: Hasta 10 pulg. ca.
- Fuga: Clase 1A @ 1 pulg. Ca., Clase 1 @ hasta 8 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 4000 ppm
- Temperatura: Hasta 121°C (250°F)
- Aspas con sello
Codes:
ASHRAE 90.1
Título de California no. 24
IECC (Código Internacional de Conservación de Energía)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- VCD Installation Instructions (#463384 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Extension Pin Kit & Manual Quadrant Kit (#455049 IOM)
- Jackshafting Kits (#474210 IOM)
- Mounting Kit for Actuators Used on Control Dampers (#479869 IOM)
- Stainless Steel Extension Pin Kit (#474711 IOM)
- TPE Blade Seal Replacement (#481717 IOM)
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADVCD-33V
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto