VCD-43V
El VCD-43V es una compuerta de control con marco y aspas de aluminio aerodinámicas verticales bajo en fugas. Esta compuerta se puede utilizar en aplicaciones como control automático o ajuste manual en sistemas de velocidad y presión de mediana a alta.
- Presión: Hasta 8 pulg. ca.
- Fuga: Clase 1A @ 1 pulg. Ca., Clase 1 @ hasta 4-8 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 6000 ppm
- Temperatura: Hasta 121°C (250°F)
- Aspas con sello
ASHRAE 90.1
Título de California no. 24
IECC (Código Internacional de Conservación de Energía)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADVCD-43V
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto