SEVCD-23
El SEVCD-23 es una compuerta de control que permite muy pocas fugas y está fabricada con aspas 3V de acero inoxidable 316. Las aplicaciones previstas son para sistemas de velocidad y presión de baja a media.
- Presión: Hasta 5 pulg. ca.
- Fugas: Clase 1A @ 1 pulg. ca., Clase 1 @ hasta 5 pulg. ca.
- Velocidad: Hasta 3000 ppm
- Temperatura: Hasta 121°C (250°F)
- Aspas con sello
- Certificación AMCA por el rendimiento del aire y fugas
Certifications:
Certificación AMCA por el rendimiento del aire y fugas
ASHRAE 90.1
Título de California no. 24
IECC (Código Internacional de Conservación de Energía)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- VCD Installation Instructions (#463384 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Jackshafting Kits (#474210 IOM)
- Mounting Kit for Actuators Used on Control Dampers (#479869 IOM)
- Open or Closed Indicator (#459656 IOM)
- Pull Chain Operator (#481486 IOM)
- Stainless Steel Extension Pin Kit (#474711 IOM)
- TPE Blade Seal Replacement (#481717 IOM)
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSEVCD-23
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía