VCD-40
El VCD-40 es una compuerta de control que permite muy pocas fugas y está fabricada con aspas aerodinámicas que caben perfectamente en un marco de 4 pulg. Esto permite una instalación directa en un louver, marco con filtro o una aplicación similar sin interferencia de las aspas.
- Presión: Hasta 6 pulg. ca.
- Fugas: Clase 1A @ 1 pulg. ca., Clase 1 @ hasta 10 pulg. ca.
- Velocidad: Hasta 6000 ppm
- Temperatura: Hasta -40 a 121°C (-40 a 250°F)
- Aspas con sello
- Certificación AMCA por el rendimiento del aire
Certifications:
Certificación AMCA rendimiento del aire
ASHRAE 90.1
Título de California no. 24
IECC (Código Internacional de Conservación de Energía)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADVCD-40
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto