GFSD-211
El modelo GFSD-211 es una compuerta combinada para fuego y humo con rejilla de acceso exterior y aspas tipo 3V. Su diseño permite un acceso fácil a través de la rejilla de la compuerta al sistema de cerramiento y al actuador. Este modelo puede instalarse vertical u horizontalmente y está clasificada para operar con el flujo de aire y fugas en cualquier dirección.
- UL 555 1½ horas de resistencia al fuego
- UL 555S fugas Clase I
- Presión: Hasta 4 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2000 ppm
- Temperatura: Hasta 177°C (350°F)
Certifications:
Departamento de Bomberos del Estado de California (Listado # 3225-0981:0103 y 3230-0981:0104)
UL 555 y UL 555S (Listado # R13317)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, 92, 101, y 105)
-
Sistemas y Accesorios
- 120V to 24V Transformer
- Belimo FSKN120BAC BACNet Test Module
- Belimo FSKN24BAC BACNet Test Module
- Greenheck Test Switch (GTS)
- Multi-Voltage Transformer
- POC Retaining Angle
- Resettable Link (RRL)
- Resettable Link with Open Close Indicator (RRL/OCI
- Smoke Detector (DUCT SD)
- Smoke Detector DUCTSD (System Sensor)
- Temperature Limited Override (TOR)
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Grille Access Combination Fire Smoke Dampers (#472477 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- FSKN BACnet Modbus Information (Belimo)
- FSKN Bacnet Module Installation (#486240 IOM)
- FSKN Installation Instructions (Belimo)
- FSKN Wiring Diagrams (#486250 IOM)
- Greenheck Test Switch (#474102 IOM)
- Greenheck Test Switch GTS-2 (#485904 IOM)
- Low Flow Duct Smoke Detector (#482753 IOM)
- Metal Stud in Shaftwall Partition Supplement (#462100 IOM)
- Resettable Link (#459840 IOM)
- Resettable Link with Blade Indicator - RRL/OCI (#471836 IOM)
- Temperature Limited Override TOR (#471837 IOM)
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADGFSD-211
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía