OFSD-212
El modelo OFSD-212 está aprobado para su uso en paredes, particiones y pisos con clasificación de resistencia al fuego con menos de tres horas. Esta compuerta combinada contra el fuego y humo permite un fácil acceso a través de la rejilla al sistema de cerramiento y actuador.
- UL 555 1½ horas de resistencia al fuego
- UL 555S fugas Clase II
- Presión: Hasta 6 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2000 ppm
- Temperatura: Hasta 177°C (350°F)
Certifications:
Certificación AMCA rendimiento del aire
Departamento de Bomberos del Estado de California (Listado # 3225-0981:0103 y 3230-0981:0104)
UL 555 y UL 555S (Listado # R13317)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, 92, 101, y 105)
-
Sistemas y Accesorios
- 120V to 24V Transformer
- Belimo FSKN120BAC BACNet Test Module
- Belimo FSKN24BAC BACNet Test Module
- Greenheck Test Switch (GTS)
- Momentary Test Switch
- Multi-Voltage Transformer
- No Flow Duct Smoke Detector 2151
- Open or Closed Indicator
- POC Retaining Angle
- Resettable Link (RRL)
- Resettable Link with Open Close Indicator (RRL/OCI
- Smoke Detector (DUCT SD)
- Temperature Limited Override (TOR)
- Type R Transitions
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Out of Wall Fire Dampers (#461337 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Fire Resistant Ventilated Duct Assembly (#469692 IOM)
- FSKN BACnet Modbus Information (Belimo)
- FSKN Bacnet Module Installation (#486240 IOM)
- FSKN Installation Instructions (Belimo)
- FSKN Wiring Diagrams (#486250 IOM)
- Fusible Link Replacement (#471602 IOM)
- Greenheck Test Switch (#474102 IOM)
- Greenheck Test Switch GTS-2 (#485904 IOM)
- Low Flow Duct Smoke Detector (#482753 IOM)
- Metal Stud in Shaftwall Partition Supplement (#462100 IOM)
- No Flow Duct Smoke Detector (#465915 IOM)
- No Flow Duct Smoke Detector (System Sensor)
- Open or Closed Indicator (#459656 IOM)
- Resettable Link (#459840 IOM)
- Resettable Link with Blade Indicator - RRL/OCI (#471836 IOM)
- Temperature Limited Override TOR (#471837 IOM)
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADOFSD-212
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía