OFD-150
El OFD-150 es una compuerta con acceso por la parte exterior del muro para aplicaciones en Sistemas HVAC y se cierran automáticamente durante un incendio. Esta compuerta se utiliza en muros y particiones con clasificaciones de resistencia al fuego de menos de tres horas
- Temperatura: Hasta 100°C (212°F)
Certifications:
UL 555 (Listado # R13317)
Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado# 3225-0981:102)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, y 101)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADOFD-150
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía