Serie FD-150x
La serie FD-150X es para aplicaciones en muros, pisos y particiones con clasificaciones de resistencia al fuego de menos de tres horas. Este modelo cuenta con una manga integral. Las compuertas estáticas se utilizan en Sistemas HVAC y se cierran automáticamente durante un incendio.
- Temperatura: Hasta 100°C (212°F)
- El modelo FD-150x12 cuenta con una manga integral de 12 pulgadas.
- ● El modelo FD-150x16 cuenta con una manga integral de 16 pulgadas.
Certifications:
UL 555 (Listado # R13317)
Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado# 3225-0981:102)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, y 101)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Curtain Fire Dampers DFD, FD, DFD X series, and FD X series (#481324 IOM) Supplements
- Close Indicator Switch (#474050 IOM)
- Concrete Floor with Steel Deck Supplement (#463562 IOM)
- Damper Maintenance
- Fire Resistant Ventilated Duct Assembly (#469692 IOM)
- Fusible Link Replacement (#471602 IOM)
- Grille Installation Supplement (#463622 IOM)
- Latch Release Tool for Fire Dampers (#459019 IOM)
- Metal Stud in Shaftwall Partition Supplement (#462100 IOM)
- Quick Connect Breakaway Supplement (#468502 IOM)
- Sealant Supplement (#462703 IOM)
- Single 3-Sided Retaining Angle Supplement - Vertical Mount (#473768 IOM)
- Sleeve Extension Supplement (#462103 IOM)
- Support Mullions for use in Oversize Openings (#462105 IOM)
- Thermal Blanket Kit for DFD FD and FSD Series (#481945 IOM)
- UL I503 Non-Concrete Horizontal Mount Damper (#481007 IOM
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSerie FD-150x
-
- Videos
- Podcasts
- Otra información del producto
- Garantía