Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

ESD-435X

Model ESD-435X está aprobado por el Estado de Florida, este louver estacionario cuenta con aspas drenables de aluminio diseñadas para proteger la entrada de aire y las aberturas de extracción en los muros exteriores. El modelo ESD-435X cuenta con la clasificación AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento cuando se selecciona como tal y está aprobado para su uso en la zona de huracanes de alta velocidad de la Florida.

  • 4 pulgadas de profundidad
  • 56% Área libre (4 pies x 4 pies)
  • 989 pies por minuto de velocidad de área libre en el punto de inicio de la penetración del agua

Certifications:

AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetración del agua

Método de prueba AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento (Protección básica, misiles D)

Protocolos de Prueba de Florida: TAS 201 Impacto de misiles de gran tamaño

Protocolos de Prueba de Florida:TAS 202 Presión de aire estática uniforme

Protocolos de Prueba de Florida:TAS 203 carga de viento cíclico

Purchase Options: