Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

ESD-635D

El modelo ESD-635D está aprobado por el condado de Miami-Dade y el Estado de Florida, este louver cuenta con aspas de aluminio horizontales diseñadas para proteger la entrada de aire y las aberturas de extracción en los muros exteriores. El ESD-635D cuenta con la certificación AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento y está aprobado para su uso en la zona de huracanes de alta velocidad del Estado de Florida. Con el amortiguador VCD-40 opcional instalado de fábrica en la posición cerrada, esta rejilla mantiene el listado AMCA 550 para lluvia impulsada por el viento de alta velocidad.

  • 6 pulgadas de profundidad
  • 59% Área libre (4 pies x 4 pies)
  • 1,250 pies por minuto de velocidad de área libre en el punto de inicio de la penetración del agua

Certifications:

AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetración del agua

Método de prueba AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento (Protección básica, misiles D y protección mejorada, misil E con marco y aspas de .125 pulg. De espesor)

AMCA 550 rendimiento de la lluvia de alta velocidad impulsada por el viento (con la compuerta VCD-40 en la posición cerrada).

Protocolos de Prueba de Florida: TAS 201 Impacto de misiles de gran tamaño

Protocolos de Prueba de Florida:TAS 202 Presión de aire estática uniforme

Protocolos de Prueba de Florida:TAS 203 carga de viento cíclico

Purchase Options: