Arrancadores para Motores
Greenheck ofrece arrancadores para motores monofásicos y trifásicos en aplicaciones comerciales e industriales. Estos incluyen protección básica del motor y protección avanzada del motor, SmartStart ™. Todos los arrancadores de motor Greenheck están disponibles para recintos en interiores y/o exteriores.
OVERVIEW
MS-1P
El MS-1P es un diseño compacto y oculto con capacidad de desactivación manual y automática y cuenta con un amplio rango de sobrecarga electrónica clase 10 (1-16 FLA) para que pueda funcionar en varias aplicaciones. La operación permite el control manual de la potencia de entrada. Disponible en cajas eléctricas NEMA-1, NEMA-4 y NEMA-4X.
MSAC
Un MSAC ofrece un diseño innovador y versátil con capacidad de desactivación manual y automática y cuenta con un amplio rango de sobrecarga electrónica clase 10 o 20 (1-40 FLA). Proporciona indicadores LED en caso de falla o avería y proporciona capacidades de control avanzado para compuertas, presencia de fuego y humo, apagado y defecto en el sistema. Está disponible con desconexión manual para controlar la potencia de entrada. Disponible en cajas eléctricas NEMA-1, NEMA-3R y NEMA-4X.
MSEM
El paquete de diseño MSEM tiene capacidad de desactivación manual y automática, con una sobrecarga electrónica de clase 5 a 30 (hasta 300 HP). Este arrancador proporciona indicadores LED en caso de falla o avería y proporciona capacidades de control avanzado para compuertas, presencia de fuego y humo, apagado y defecto en el sistema. Está disponible un control de desconexión manual en la entrada de la corriente, así como la conectividad Ethernet, comunicación BACnet y Modbus. Disponible en cajas eléctricas NEMA-3R y NEMA-4X.