Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Medición del Flujo de Aire

Los productos de medición de aire ayudan en los edificios a cumplir con los requerimientos mínimos de aire exterior en el estándar de ASHRAE 62 o Titulo de California No. 24 al proveer un monitoreo preciso y control del aire exterior.

Los productos de medición de flujo de aire Greenheck están disponibles con tecnología de presión diferencial o tecnología de dispersión térmica. Los productos de medición de flujo de aire basados en presión diferencial utilizan una variedad de captadores de presión de aire para comparar la presión total que pasa por la estación de flujo de aire con la presión estática en la estación o la caída de presión a través de un orificio calibrado (Venturí en la entrada del ventilador). La tecnología de dispersión térmica utiliza una serie de nodos de dispersión térmica colocados en la cara de un ducto o abertura.