Estaciones para la Medición del Flujo de Aire
La estación de medición de aire (AMS) proporciona una medición precisa del flujo de aire y viene equipada con un transductor de presión del tamaño adecuado que emite una señal proporcional a cfm.
OVERVIEW

AMS
El AMS es un producto independiente. Ofrece una medición precisa del flujo de aire con un transductor de presión que emite una señal proporcional a cfm.
- Velocidad: de 300 a 3,000 ppm
- Temperatura: -29°C a 82°C (-20°F a 180°F)
- Precisión del Monitoreo del Flujo de Aire: 5% de lectura
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
AMS
-
- Otra información del producto
- Garantía