![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Fans_Laboratory-Exhaust_High-Plume.png)
Extractores para Laboratorio con Descarga Alta
Los ventiladores Vektor® con chimeneas de descarga de alta velocidad cuenta con múltiples tamaños disponibles para cada ventilador. Estos brindan opciones sobre la altura de la descarga, los niveles de sonido y los requisitos de consumo de energía para cualquier aplicación de proyecto de laboratorio. Estos ventiladores son soluciones rentables en comparación con los sistemas de extracción sobrepuesta o sistemas que se colocan uno encima del otro.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/VK-H_Belt-Drive_BAP.png)
Vektor®-H
El Vektor-H utiliza un ventilador centrífugo tubular de transmisión por correa con una chimenea cónica eficiente diseñada para impulsar los humos de forma segura lejos del edificio. Estos ventiladores se pueden configurar en sistemas de ventilación simple, doble o triple.
- De 500 a 26,000 cfm por ventilador
- Hasta 4 pulg. Ca.
- Construcción resistente a las chispas tipo B es estándar
Código de construcción de Florida
Aprobación del producto de Florida
Aviso de aceptación (NOA vientos huracanados)
Departamento de Seguros de Texas
UL/cUL Certificación eléctrica (UL/cUL-705) y Extracción de grasa (UL/cUL 762)
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
OSHPD
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/VK-CH-33_Arr-10.png)
Vektor®-CH
El Vektor-CH utiliza una rueda centrífuga de alta eficiencia con tecnología de aspas planas o de aspas inclinadas hacia atrás en un ventilador estilo espiral con una chimenea de descarga alta. Este diseño de ventilador centrífugo ofrece mayores capacidades de flujo de aire y presión. El Vektor-CH está disponible en configuraciones de transmisión directa o por correa y se puede configura para sistemas simples o múltiples (de 1 a 4).
- De 1,000 a 56,000 cfm por ventilador
- Hasta 12 pulg. Ca.
- Construcción resistente a las chispas tipo B o C
UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
OSHPD
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/VK-MH_Arr4_Direct-Drive_2x1.png)
Vektor®-MH
El Vektor-MH utiliza un ventilador de flujo mixto en línea con una chimenea cónica, maximizando la altura de descarga. El Vektor-MH está disponible en transmmision directa o por correa. La unidad cuenta con una carcasa bifurcada, lo que permite un acceso seguro y fácil a todos los componentes de la unidad. Hay varias configuraciones con hasta seis ventiladores con un solo plenum.
- De 2,000 a 47,000 cfm por ventilador
- Hasta 11 pulg. Ca.
- Construcción resistente a las chispas tipo B o C
UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
- Sistemas y Accesorios
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Vektor-CH, CD and CS (#471555 IOM)
- Vektor-H (#469003 IOM)
- Vektor-H NOA Installation Guide (#484316 IOM)
- Vektor-MH, MD and MS (#464652 IOM)
- Vektor-M Series Roof Curb (#475588 IOM)
- Vektor-C Series Fastener Kit – Nozzle to Stack and Stack to Fan (#1016015 IOM)
- Vektor-M Series Fastener Kit – Fan to Bypass Air Plenum (#1016005 IOM)
- Vektor-M Series Fastener Kit – Nozzle to Stack (#1016007 IOM)
- Vektor-M Series Fastener Kit – Inline Silencer (#1016009 IOM)
- Vektor-M Series Fastener Kit – Fan Assembly to Roof Curb (#1016010 IOM)
- Energy Recovery Systems (ERS) (#474118 IOM)
- Vektor-M Series Fastener Kit – Bypass Air Plenum to Energy Recovery Plenum (#1016722 IOM)
- Vektor-ERS Curb Assembly (#474117 IOM)
- Vektor-ERS Fastener Kit – Knock Down ERS Roof Curb (#1016916 IOM)
- Vektor-ERS Fastener Kit – ERS Curb Insulation Clips (#1016917 IOM)
- Vektor-ERS Fastener Kit – Plenum Assembly to Roof Curb (#1016918 IOM)
- Vektor-ERS Fastener Kit – Interior Section of Modular Roof Curb (#1032090 IOM)
- Vektor System Controls (#483903 IOM)
- Vektor System Controls v1.20 (#486121 IOM)
- Sure-Aire Electronics (#1021624 IOM)
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
Vektor®-HVektor®-CHVektor®-MH
-
-
Información de aplicación
- Vektor System Control Comprehensive Guide
- Coatings Application Guide
- Emergency Ammonia Exhaust
- Damper Application Considerations for Laboratory Exhaust
- Compounding Pharmacies
- Fan Energy Index (FEI) (FA/03-21)
- Measuring Belt Tension (FA/127-11)
- Mechanical Room
- Variable Volume Laboratory Systems, an Overview (FA/124-05)
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía