![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Fans_Laboratory-Exhaust_High-Plume-Dilution.png)
Extractores para Laboratorio con Descarga Alta y Diluida
La chimenea con descarga alta y el alojamiento de dilución introducen aire exterior para ayudar a diluir la extracción del laboratorio y mantener la altura adecuada de la descarga. Una mayor velocidad de la chimenea crea una mayor dilución, diluyendo y dispersando gases o humos de extrccion potencialmente peligrosos de forma rápida y segura.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/VK-CD-33_Arr-10_2x1.png)
Vektor®-CD
El Vektor®-CD utiliza una turbina centrífuga inclinada hacia atrás o con aspas aerodinámicas, por lo que es ideal para sistemas que requieren ductos de extracción horizontales o que tienen presiones de sistema más altas. Hay tres opciones de configuración para los modelos de trasmisión directa o por correa. Estos son sistemas de ventiladores individuales, múltiples de forma paralela u opuesta que usan hasta cuatro ventiladores con un plenum en común.
- De 1,500 a 122,000 cfm por ventilador
- Hasta 13.5 pulg. Ca.
- Construcción resistente a las chispas tipo B o C
UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)
Certificacion AMCA para FEI, aire, sonido y rendimiento de flujo inducido
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/VK-MD_Arr4_Direct-Drive_BAP.png)
Vektor®-MD
Vektor-MD utiliza un ventilador de flujo mixto en línea disponible en transmisión directa o por correa, ambos con una cubierta bifurcada, manteniendo los componentes de la unidad fuera del flujo de aire contaminado. La combinación del alojamiento y la chimenea introducen aire del medio ambiente para ayudar a diluir la extracción contaminada. Disponible hasta seis ventiladores con un plenum en común, los ventiladores Vektor-MD también se pueden suministrar con el Vektor ERS, sistema de recuperación de energía.
- De 1,500 a 83,000 cfm por ventilador
- Hasta 11.5 pulg. Ca.
- Construcción resistente a las chispas tipo B o C
UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)
Certificacion AMCA para FEI, aire, sonido y rendimiento de flujo inducido
- Sistemas y Accesorios
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Vektor-CH, CD and CS (#471555 IOM)
- Vektor-MH, MD and MS (#464652 IOM)
- Vektor-M Series Roof Curb (#475588 IOM)
- Vektor-C Series Fastener Kit – Windband to Nozzle (#1016014 IOM)
- Vektor-M Series Fastener Kit – Fan to Bypass Air Plenum (#1016005 IOM)
- Vektor-M Series Fastener Kit – Nozzle to Stack and Stack to Fan (#1016006 IOM)
- Vektor-M Series Fastener Kit – Dilution Nozzle to Fan (#1016008 IOM)
- Vektor-M Series Fastener Kit – Inline Silencer (#1016009 IOM)
- Vektor-M Series Fastener Kit – Fan Assembly to Roof Curb (#1016010 IOM)
- Energy Recovery Systems (ERS) (#474118 IOM)
- Vektor-M Series Fastener Kit – Bypass Air Plenum to Energy Recovery Plenum (#1016722 IOM)
- Vektor-ERS Curb Assembly (#474117 IOM)
- Vektor-ERS Fastener Kit – Knock Down ERS Roof Curb (#1016916 IOM)
- Vektor-ERS Fastener Kit – ERS Curb Insulation Clips (#1016917 IOM)
- Vektor-ERS Fastener Kit – Plenum Assembly to Roof Curb (#1016918 IOM)
- Vektor-ERS Fastener Kit – Interior Section of Modular Roof Curb (#1032090 IOM)
- Jib Crane (#472081 IOM)
- Vektor System Controls (#483903 IOM)
- Vektor System Controls v1.20 (#486121 IOM)
- Sure-Aire Electronics (#1021624 IOM)
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
Vektor®-CDVektor®-MD
-
-
Información de aplicación
- Vektor System Control Comprehensive Guide
- An Analysis of Induced Flow Laboratory Exhaust Fan Systems and the Benefit of AMCA 260 Certified Performance FA/128-12
- Coatings Application Guide
- Diesel Generator Exhaust Systems
- Fan Energy Index (FEI) (FA/03-21)
- Measuring Belt Tension (FA/127-11)
- Mechanical Room
- New Test Standard for Dilution Blowers (CS/102-11)
- Variable Volume Laboratory Systems, an Overview (FA/124-05)
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto