CSP-A
Este es un ventilador instalado en línea, de transmisión directa, diseñado para aplicaciones de extracción, suministro o retorno de aire donde se desean bajos niveles de sonido. La unidad cuenta con una cubierta aislante de acero galvanizado con una rueda centrífuga inclinada hacia adelante. Las aplicaciones ideales para este modelo son aire limpio, suministro, extracción, retorno o reposición de aire.
- Tamaños de ventilador de 70 a 3778 cfm
- Hasta 1.0 pulg. Ca.
Certifications:
Certificación AMCA rendimiento del aire
UL/cUL 507
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADCSP-A
-