Extractores para plafón
Los ventiladores para plafón y de gabinete son modelos de transmisión directa que tienen ruedas inclinadas hacia adelante para proporcionar un sonido bajo y una alta eficiencia. Estos son adecuados para aplicaciones de aire limpio, como baño, sala de almacenamiento o extractores de oficina.
OVERVIEW

SP-AP
El modelo SP-AP presenta motores conmutados electrónicamente (EC) virtualmente silenciosos con tecnología adaptativa para garantizar que proporcionen el flujo de aire para cumplir con los requisitos del código de ventilación de toda la casa y eliminar el aire y la humedad nocivos para la salud en las instalaciones del mundo real. El ventilador incluye tres configuraciones de flujo de aire de alta velocidad integradas (50, 80 o 110 cfm). Su operación estándar de dos velocidades ayuda a cumplir con los requisitos ASHRAE 62.2, WSEC y CAL Título 24. Las unidades vienen en configuraciones iluminadas y no iluminadas con sensores plug and play (humedad, movimiento y CO2) disponibles.
CRD-300WT, un regulador de tiro de radiación de techo certificado por UL263 compatible con los modelos SP-AP0511W-1 y SP-AP0511WL-1.
Home Ventilating Institute (HVI)
Certificación ENERGY STAR®

SP-LP
Con un flujo de aire de hasta 110 cfm, la serie SP-LP es el extractor de aire de bajo perfil más potente del mercado. El SP-LP está alimentado por un motor conmutado electrónicamente (ECM) con tecnología de velocidad variable adaptativa CFM constante programada para superar la presión estática asociada con escenarios de instalación residencial comunes (0,4 pulg. Wg y más). El motor reacciona al aumento de la presión estática aumentando su velocidad para garantizar que tenga el flujo de aire necesario para eliminar el aire y la humedad nocivos para la salud. El SP-LP presenta tres configuraciones de flujo de aire de alta velocidad incorporadas de 50, 80 y 110 cfm. Modelos iluminados y no iluminados disponibles.
CRD-300WT, un regulador de tiro de radiación de techo certificado por UL263 compatible con los modelos SP-LP0511-1 y SP-LP0511L-1.
UL/cUL 507
Home Ventilating Institute (HVI)
Certificación ENERGY STAR®

CSP-A
Este es un ventilador instalado en línea, de transmisión directa, diseñado para aplicaciones de extracción, suministro o retorno de aire donde se desean bajos niveles de sonido. La unidad cuenta con una cubierta aislante de acero galvanizado con una rueda centrífuga inclinada hacia adelante. Las aplicaciones ideales para este modelo son aire limpio, suministro, extracción, retorno o reposición de aire.
- Tamaños de ventilador de 70 a 3778 cfm
- Hasta 1.0 pulg. Ca.
Certificación AMCA rendimiento del aire
UL/cUL 507

SP-A
Es un ventilador de transmisión directa, instalado en el plafón, diseñado para proporcionar los niveles de sonido más bajos. Las unidades cuentan con una cubierta aislada y unidades con certificación Energy Star están disponibles.
- Tamaños de ventilador de 50 a 1,600 cfm
- Hasta 1.0 pulg. Ca.
AMCA por el rendimiento de sonido y el aire
Energy Star disponible en determinados tamaños y configuraciones
UL/cUL 507

SP-B
Un extractor de techo de transmisión directa con una cubierta de perfil bajo y bajos niveles de sonido. Se ofrecen unidades con certificación Energy Star.
- Tamaños de ventilador de 50 a 200 cfm
- Hasta 1.0 pulg. Ca.
AMCA por el rendimiento de sonido y el aire
Energy Star disponible en determinados tamaños y configuraciones
UL/cUL 507
- Sistemas y Accesorios
-
Catálogos
- SP-AP0511W-1 & SP-AP0511WL-1 Catalog
- SP-LP0511-1 & SP-LP0511L-1 Catalog
- SP-LP0511H & SP-LP0511HL Catalog
- SP-LP0810W & SP-LP0810WL Catalog
- Centrifugal Ceiling Exhaust and Inline Cabinet Fans (Models SP and CSP)
- Corporate / All Products Catalog
- Corporate / All Products Catalog (Spanish Version)
- MasterSPEC Models SP-AP0511W & SP-AP0511WL
- MultiSPEC Models SP-LP0511 and SP-LP0511L
-
Manuales de Instrucciones
- CRD Installation Instructions for SP-AP and SP-LP fans
- Models SP-LP0511H/L
- Models SP-LP0810W/L
- CRD-3XX and CRD-7XX Series for SP fans (#452832 IOM)
- Hanging Vibration Isolator Kit for Models SP and CSP (#451329 IOM)
- Lighted Grille Conversion Kit (#482759 IOM)
- Model RJ-4 (Pitched Roof Cap IOM)
- Model RJ-6 x 9 (Pitched Roof Cap IOM)
- Model SP-AP
- Model SP-C50
- Model SP-L, Wall/Ceiling Exhaust Fan
- Model SP-LP0511/L
- Models SP and CSP (#477179 IOM) (English and Arabic)
- Models SP/CSP-A/B (#474680 IOM)
- RDC-6 Duct Conversion (#466215 IOM)
- RDC-8 Duct Conversion (#453380 IOM)
- Sensors for Model SP Fans (#483548 IOM)
- SP with CRD Damper with Plaster Flange Assembly (#481307 IOM)
- SP-110L-VG and SP-80L-VG Lighted Multi-Speed Ceiling Exhaust Fan (IOM)
- SP-110-VG and SP-80-VG Multi-Speed (IOM)
- Supplemental Wiring Details for Models SP/CSP-A700 and SP/CSP-A1050VG with Vari-Green Motor (#483670 IOM)
- Vari-Green Control - HOA (Hand/Off/Auto) (#485055 IOM)
- Vari-Green Motor and Controls (IOM# 473681)
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
SP-APSP-LPCSP-ASP-ASP-B
-
- Videos
- Podcasts
-
Otra información del producto
- Ceiling Radiation Damper / Bath Fan Combinations
- Electrical Accessories
- Energy Star - Ceiling Exhaust Fans
- Performance Coatings
- QD Model SP-A Replacement Parts List
- QD Model SP-B Replacement Parts List
- Selection Guide for Fans
- SP/CSP Model Old to New Cross Reference
- SP-80-VG and SP-110-VG with Energy Star Rating
- SP-CSP Accessory Finishes
- SP-CSP Power Ratings, Motors and Certifications
- Garantía
- Perfiles de proyecto