Ventiladores Vano Axiales

Los ventiladores vano axiales en línea cuentan con el diseño axial más eficiente. La fabricación mecanizada de precisión crea un espacio óptimo entre las puntas de las aspas y la cubierta del ventilador. Las aletas direccionales redirigen el flujo de aire de manera más directa y lineal, lo que aumenta aún más la eficiencia. Ideal para aplicaciones donde hay grandes volúmenes de aire a presiones medias a altas, las aplicaciones incluyen minería, ventilación en túneles y ventilación de espacios grandes como atrios, pasillos y estadios.

OVERVIEW

VAB

VAB belt drive models offer flexibility to adjust pulleys and easy access to the motor with low vibration level for smooth operation. System balancing is made through sheave changes or manually adjustable blade pitch.

  • 2,000 to 145,000 cfm
  • Up to 7.5 in. wg
Certifications:

UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)

Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)

VAD

VAD direct drive model has the most compact design for the available performance range with minimal maintenance and low vibration levels. Final system balancing uses manually adjustable blade pitch.

  • 1,200 to 240,000 cfm
  • Up to 10 in. wg
Certifications:

UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)

Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)