![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Fans_Wall-Mounted_Axial-Supply.png)
Ventiladores Axiales de Suministro para Muro
Los ventiladores axiales de suministro para muro son para aplicaciones en fábricas y almacenes donde se requieren grandes volúmenes de aire y bajas presiones. Estos ventiladores representan la línea más completa de ventiladores axiales para instalación en muro en la industria.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10017/BAER-30_Exhaust_FabSteelProp_Front.png)
BAER
Ventiladores de transmisión directa con un rango de rendimiento ampliado diseñado específicamente para aplicaciones de aire limpio. Disponible en una amplia gama de tamaños entre 24 y 36 pulgadas.
- 300 a 33,000 cfm
- hasta 3.3 in. wg.
UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10018/AER-24_Exhaust_FabSteelProp_Back.png)
AER
Ventiladores de transmisión directa con un rango de rendimiento ampliado diseñado específicamente para aplicaciones de aire limpio. Disponible en una amplia gama de tamaños entre 20 y 60 pulgadas.
- 250 a 78,600 cfm
- hasta 3.4 in. wg.
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/SBS-2H36.png)
SBS
El modelo SBS es un ventilador de transmisión por correa, diseñado específicamente para aplicaciones de pared y suministra aire limpio. Estas unidades cuentan con hélices de acero.
- De 300 a 86,850 cfm
- Hasta 1.0 pulg. Ca.
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/SBCS-3H36.png)
SBCS
El SBCS es un ventilador de transmisión por correa, diseñado para el suministro de grandes volumenes de aire limpio. Las unidades cuentan con aspas aerodinámicas de aluminio.
- De 650 a 87000 cfm
- Hasta 1.0 pulg. Ca.
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/SS1-24_Vari-Green_Front.png)
SS
El modelo SS es un ventilador axial de suministro de transmisión directa diseñado para aplicaciones de aire limpio e instalación en muro. El SS cuenta con hélices de acero o aluminio.
- De 100 a 45,600 cfm
- Hasta 1.0 pulg. Ca.
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Model AER/BAER (#486298 IOM)
- Sidewall Propeller Fans (#471755 IOM)
- Sidewall Propeller Fan (#479827) (English and Arabic)
- Modelo SBE/SBS (Spanish #469763 IOM)
- Damper Guard For Wall Mounted Fans (#452583 IOM)
- Vari-Green Drive (#481200 IOM)
- Wall Housing Sizes 8 - 54 (#471832 IOM)
- Wall Mounted Collar for Sidewall Propeller Fans (#451424 IOM)
- Weatherhood (#472040 IOM)
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
BAERAERSBSSBCSSS
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto