![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Fans_Wall-Mounted_Axial-Reversible.png)
Ventiladores Axiales Reversibles para Muro
Los ventiladores axiales reversibles para muro son la opción ideal para aplicaciones donde se requiere suministro y extracción. Se utilizan básicamente en fábricas y almacenes para lograr capacidades de máximo rendimiento. Estos ventiladores representan la línea de ventiladores axiales para instalación en muro más completa de la industria.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10003/SCR3-42_Front.png)
SCR3
El SCR3 es un ventilador de transmisión directa diseñado para instalación en muro para aplicaciones que requieren tanto extracción como suministro. Las hélices de los ventiladores son reversibles y cuentan con aspas aerodinámicas de aluminio.
- De 3000 a 45000 cfm
- Hasta 0.5 pulg. Ca.
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10003/SBCR-42_Front.png)
SBCR
El modelo SBCR es un ventilador de transmisión por correa diseñado para instalación en muro para aplicaciones que requieren tanto extracción como suministro. Las hélices de los ventiladores son reversibles y cuentan con aspas aerodinámicas de aluminio.
- De 2900 a 70500 cfm
- Hasta 0.5 pulg. Ca.
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
SCR3SBCR
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto