![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10006/GKC-DCV.png)
Controles de volumen constante
Controle fácilmente todo el sistema de ventilación de la cocina (ventiladores, aire de compensación e iluminación) desde una sola fuente.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10006/GKC-DCV.png)
GKC-CV
Obtenga una seguridad completa y un control total con los controles de seguridad de respaldo que cumplen con los códigos que activan automáticamente el sistema de extracción cuando los electrodomésticos de cocina comienzan a generar calor y mantienen los ventiladores en funcionamiento hasta que la temperatura desciende. Anule los controles manuales con activación automática del ventilador que conecta todos los ventiladores en la misma zona.
- Activación automática
- Conecte y opere
- Control de un solo punto
- Pantalla táctil fácil de interactuar
Cumple con la norma IMC 507.1.1
Certificación UL/ULC para UL 710
Certificación UL/ULC para UL 891
Estándar 60730-1 certificado por UL
Estándar CSA-E60730-1 certificado por UL
NFPA 96
Código Eléctrico Canadiense (CEC)
Código Eléctrico Nacional (NEC)
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/KFCC.png)
KFCC
El modelo KFCC le permite gestionar desafíos desde una ubicación, con conexiones bien etiquetadas y una variedad de opciones para reducir el tiempo de instalación y coordinación en el lugar de trabajo. El KFCC está precableado, lo que significa que se requiere un cableado de campo mínimo para la alimentación principal y la conexión a los ventiladores y la iluminación. Esto elimina el cableado de campo, a menudo complejo, que puede conducir a errores y demoras en el trabajo que resultan en inspecciones fallidas. El KFCC ofrece un control limpio, seguro y confiable para los ventiladores de la cocina y las luces de la campana.
Las características de construcción estándar incluyen:
- Precableado
- Arrancadores magnéticos
- Cableado codificado por colores
- Extracción de encendido en modo fuego
- Sobrecargas térmicas en gabinete
Cumple con la norma IMC 507.1.1
Certificación UL/ULC para UL 891