![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10006/GKC-DCV.png)
Controles de volumen variable
Reduzca el consumo de energía y los costos operativos al disminuir automáticamente el flujo de aire según la demanda.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10006/GKC-DCV.png)
GKC-DCV
Líderes en la industria en capacidades de reducción, los motores y sensores de calor de alta eficiencia, la respuesta rápida y la conveniencia de nuestra ventilación para cocina controlada bajo la demanda, le ahorran tiempo y dinero. El modelo GKC-DCV monitorea las temperaturas de cocción y ajusta las velocidades del ventilador de extracción y suministro. Los ventiladores operan con un volumen reducido, ahorrando energía cuando la carga de cocción se reduce.
• Los sensores instalados en la campana responden cinco veces más rápido que los sensores instalados en los ductos.
- Mantenimiento reducido
- Ruido reducido
- Pantalla táctil fácil de interactuar
- 100% operación manual (override)
UL/cUL 710
Certificación UL/ULC para UL 891
Estándar 60730-1 certificado por UL
Estándar CSA-E60730-1 certificado por UL
NFPA 96
Complies with IMC 507.1.1
Código Eléctrico Canadiense (CEC)
Código Eléctrico Nacional (NEC)
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/VariFlow_Control-Box_Touchscreen_Greenheck.png)
Sistema de Control de Aire Vari-Flow
Los sensores de calor ubicados estratégicamente monitorean efectivamente la operación de cocción y ajustan rápidamente el flujo de aire para satisfacer la demanda. Este sistema reduce la energía durante los períodos más lentos del día reducen el consumo de energía eléctrica y disminuyen las cargas de calefacción y enfriamiento, todo lo cual reduce significativamente los costos operativos.
- Excepcional cobertura
- Sensor instalado en el tanque de captura
- Control de presión espacial
- Teclado de interfaz de usuario y pantalla táctil opcional
Cumple con la norma IECC C403.2.8
Cumple con la norma IMC 507.1.1
Certificación UL/ULC para UL 891
IMC 507.2.1.1
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/GXEW_Fire-Supression_Variable-Volume.png)
Sistema Inteli-Hood de Melink
El Melink® Intelli-Hood® utiliza sensores de calor y sensores ópticos para controlar la operación de cocción y modular el flujo de aire. Los sensores ópticos proporcionan un control adicional, especialmente en cargas de cocción grandes que contienen vapores, como vaporeras y otros aparatos similares que producen mucho humo o vapor.
- Sensores ópticos
- Servicio profesional: incluye una puesta en marcha de fábrica
- Control de sistemas grandes
- Reduce el flujo de aire en un 50% o más
Cumple con la norma IMC 507.1.1
Certificación UL/ULC para UL 710
Certificación UL/ULC para UL 2017