![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10004/Make-Up-Air_Controls.png)
Controles para Manejadoras de Aire para Cocina
Investigue un conjunto completo de soluciones de control específicamente diseñadas para operar de manera eficiente y efectiva. Estos controladores pueden operar de forma independiente o integrarse con los sistemas de gestión de edificios (BMS). La solución adecuada para su aplicación de cocina está aquí.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10004/Furnace-Controller.png)
Control del Horno
Un grupo selecto de manejadoras de aire de gas indirecto cuentan con un control de horno independiente. Estos controladores tienen un teclado y una pantalla LCD fácil de leer que permite a los usuarios fijar todos los puntos de ajuste, cierre y retraso. Cuenta con un menú para poner en marcha el horno con pasos pre-programados. El control monitorea las operaciones del horno para acondicionar la alarma. Grabará la descripción de la alarma, la hora, la fecha, las temperaturas disponibles y el estado del horno para que el usuario lo pueda revisar. El control también reserva una salida digital para la indicación de alarma remota.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10015/Unison-Controlller-with-Display_2.png)
Microprocesador
El microprocesador controla todos los aspectos del funcionamiento de una unidad. Está programado en fábrica, cableado y probado para coincidir con la configuración de cada proyecto. El controlador es ideal para trabajos que requieren una operación de unidad independiente y para aquellos que requieren capacidades de comunicación de administración de edificios. La comunicación de red está disponible a través de los siguientes protocolos: BACnet MS / TP o IP, o Modbus RTU o IP.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/Severe-Duty-Remote-Panel.png)
Paneles Remotos
El panel remoto opcional facilita el cableado en el campo entre el panel remoto y la unidad. Las etiquetas son las mismas para los terminales en el panel y la unidad remota (ejemplo: R a R, G a G, etc.). Lo que es mejor aún, los interruptores en el panel remoto reemplazan la necesidad de que alguien en el campo proporcione contactos para la habilitación de calefacción y enfriamiento. Las luces indicadoras de operación, advertencias y alarmas son opciones disponibles en los paneles remotos. Los paneles remotos encajan en cajas electricas con clasificación NEMA (1, 2, 3, 3R, 4, 4X y 12) para muchas aplicaciones.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10004/Remote_Touchscreen_Interface.png)
Interfaz Remota
Los usuarios finales ya no necesitan acceso físico al microprocesador instalado en la unidad para ajustar los parámetros del punto de control. La interfaz remota opcional muestra y permite ajustar los parámetros del punto de control. La interfaz remota está disponible como accesorio para el microprocesador o la interfaz de red.