![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10004/Make-Up-Air_Indirect-Gas-Fired.png)
Manejadora de Aire con Gas Indirecto para Cocina
Las unidades de aire de calefacción por gas indirecto cuentan con un 80% de hornos eficientes que ofrecen opciones por etapas y de modulación a 16: 1. para proporcionar a los clientes y al personal un ambiente confortable.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10008/IGX-22-MF_Open.png)
IGX
El modelo IGX es un sistema de calefacción de gas indirecto altamente configurable. La unidad tiene un diseño modular para una máxima flexibilidad. Las opciones de recirculación y VAV están disponibles además en volumen constante y 100% de manejo del aire exterior. El IGX tiene capacidades de calefacción, enfriamiento y flujo de aire para proporcionar aire de reposición en una amplia gama de aplicaciones.
- De 800 a 15,000 cfm y 3 pulg. Ca.
- Hasta 1,200,000 BTU/hr.
- Opciones de Enfriamiento: Expansión Directa Integral (DX), Expansión Directa Dividida (DX), Agua Helada y Enfriamiento por Vapor.
- Modulación Electrónica 16: 1 por horno
- Certificación ETL