![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/Kitchens_Fire-Suppression-Systems_Appliance-Full-Flood.png)
Electrodoméstico de Carga Completa (Avanzado)
La supresión contra incendios de electrodomésticos de carga completa es para cocinas comercial concurridas donde los equipos entran y salen o cambian según el menú. Estos sistemas son muy rentables para líneas de cocción de servicio mediano y pesado que requieren mayor protección.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/AMEREX_Zone-Defense.png)
Amerex Zone Defense
Los sistemas completos de supresión contra incendios de restaurantes que se superponen/combinan resuelven el problema de protección en una cocina donde los electrodomésticos se mueven, se cambian de lugar y se limpian, o se reemplazan con diferentes electrodomésticos para acomodar los menús cambiantes. Este sistema es rentable con líneas de cocción de carga media y pesada que requieren mayor protección.
ABS - Oficina Estadounidense de Envíos
Certificación UL/ULC para UL 300
Cumple con los requisitos de NFPA 17A
Cumple con los requisitos de NFPA 96
Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (MEA)
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/Ansul_Piranha.png)
Ansul Piranha
Los sistemas de extinción de incendios de agente dual combinan agua y agente químico para suprimir el fuego. El agente se descarga primero, suprimiendo el fuego seguido de agua para enfriar el peligro y evitar el fuego vuelva. Los sistemas de agente dual pueden ser específicos para Electrodoméstico Específico (Básico) o Electrodoméstico De Carga Completa (Avanzado).
ABS - Oficina Estadounidense de Envíos
Certificación UL/ULC para UL 300
Cumple con los requisitos de NFPA 17A
Cumple con los requisitos de NFPA 96
Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (MEA)
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/Ansul_R-102_Overlapping.png)
Ansul R-102 de Sobreposición
Es un sistema de fuego sobrepuesto con aspersores colocados cada 60 cm. a lo largo de la campana. Los aspersores forman conos de protección sobre sus electrodomésticos, lo que garantiza un paquete de supresión contra incendios efectivo pero flexible que facilita el cambio de la configuración de su cocina.
• Tapas metal para los aspersores: para aplicaciones de alto calor
• Alarma: para notificaciones de emergencia visuales y audibles
• Extintores de mano clase K
ABS - Oficina Estadounidense de Envíos
Certificación UL/ULC para UL 300
Cumple con los requisitos de NFPA 17A
Cumple con los requisitos de NFPA 96
Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (MEA)