![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/Ansul_R-102.png)
Electrodoméstico Específico (Básico)
Estos son sistemas de supresión contra incendios para cocina prediseñados que utilizan agentes químicos húmedos para proporcionar protección básica contra incendios. Los sistemas específicos de electrodomésticos como estos son para uso en cocinas comerciales donde la ubicación del equipo es fija y cambia poco, si es que exístela necesidad.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/AMEREX_KP.png)
Amerex KP
La supresión contra incendios específica del dispositivo es un sistema químico húmedo que se utiliza cuando se conoce la ubicación del equipo con pocos cambios, si es que hay alguno. Las boquillas se seleccionan y apuntan a zonas de riesgos específicos en cada aparato. El agente químico en sí cuenta con un pH bajo que no es corrosivo para el acero inoxidable y se limpia de forma segura con agua y una esponja.
Certificados ISO 9001: 2000 e ISO 14001: 2004
Certificación UL/ULC para UL 300
Cumple con los requisitos de NFPA 17A
Cumple con los requisitos de NFPA 96
Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (MEA)
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/Ansul_R-102.png)
Ansul R-102
Las boquillas y la ubicación en un sistema contra incendios específico del electrodoméstico se eligen para el tipo de equipo de cocina que necesita proteger. Este es el sistema más rentable, ya que solo los dispositivos que necesitan protección están cubiertos.
- Distribución flexible de agentes
- Interruptores adicionales (dos SPDT son estándar)
- Estaciones de extracción adicionales (una es estándar)
ABS - Oficina Estadounidense de Envíos
Certificación UL/ULC para UL 300
Cumple con los requisitos de NFPA 17A
Cumple con los requisitos de NFPA 96
Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (MEA)