![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10004/Make-Up-Air_Industrial-Space-Heating.png)
Calefacción de Espacios Industriales
Los sistemas industriales de calefacción calientan espacios grandes de manera cómoda y económica. El 92% de los quemadores de gas directos térmicamente eficientes promueven un excelente confort en el espacio y un bajo costo de operación. La línea de calefacción de espacios incluye el 100% de aire exterior Greenheat®, el sistema de recirculación fijo Greenheat 50/50 y los sistemas de recirculación 80/20. Estos sistemas ofrecen muchas opciones para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación de calefacción de espacios.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10004/DGX-H32_100OSA_Space-Heat_Open.png)
Greenheat® 100% aire exterior
Los sistemas Greenheat de 100% aire exterior proporcionan una máxima calefacción con circulación de aire máxima y son ideales para espacios mal aislados como almacenes y centros de distribución. Esta unidad programa una llamada al ventilador y quemador desde un termostato en un lugar remoto, suministrando aire a alta velocidad y temperatura de descarga alta (49° C a 60° C).
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10004/DGX-H32_80-20_Space-Heat_Open.png)
Sistemas de Recirculación 80/20
El sistema de recirculación de 80/20 es un sistema híbrido de una manejadora de aire. El suministro de aire es una mezcla variable de aire de retorno y aire exterior. El volumen de aire varía entre el 20% al 100% del flujo total, a menudo configurado para responder a fluctuaciones de la presión del edificio. Las unidades de 80/20 son excelentes para instalaciones con sistemas mecánicos de extracción, especialmente cuando el volumen de extracción es variable. El ventilador funciona continuamente para responder a los diferentes volúmenes de extracción y la calefacción corre continuamente en el invierno para satisfacer un sensor remoto. Las temperaturas de descarga por lo general van de 21 - 43° C.