Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Manejadoras de Aire con Gas Indirecto

Las unidades de aire de ccalefacción por gas indirecto cuentan con un 80% de hornos eficientes que ofrecen opciones por etapas y de modulación a 16: 1.

OVERVIEW

IGX

El modelo IGX es un sistema de calefacción de gas indirecto altamente configurable. La unidad tiene un diseño modular para una máxima flexibilidad. Las opciones de recirculación y VAV están disponibles además en volumen constante y 100% de manejo del aire exterior. El IGX tiene capacidades de calefacción, enfriamiento y flujo de aire para proporcionar aire de reposición en una amplia gama de aplicaciones.

  • De 800 a 15,000 cfm y 3 pulg. Ca.
  • Hasta 1,200,000 BTU/hr.
  • Opciones de Enfriamiento: Expansión Directa Integral (DX), Expansión Directa Dividida (DX), Agua Helada y Enfriamiento por Vapor.
  • Modulación Electrónica 16: 1 por horno
  • Certificación ETL
Purchase Options: