![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10004/Make-Up-Air_Direct-Gas-Fired.png)
Manejadoras de Aire con Gas Directo
Las manejadoras de aire operadas por gas directo cuentan con quemadores de una eficiencia del 92% y capacidad de reducción de hasta 30: 1. La construcción del quemador consta de aluminio y acero inoxidable, que reduce drásticamente el mantenimiento del quemador en el campo de trabajo. Estas unidades pueden configurarse con una amplia variedad de capacidades de calefacción/enfriamiento y volúmenes de aire.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10013/DGX-P116-H12-MF_Open.png)
DGX
El modelo DGX es un sistema de calefacción y enfriamiento de gas directo altamente configurable. La unidad incorpora un diseño modular para maximizar la flexibilidad de configuración. Además, el volumen constante, el 100% de la operación con aire exterior, la recirculación y las opciones de VAV también están disponibles. El DGX se puede configurar con un ventilador de suministro con aspas inclinadas hacia adelante o con aspas hacia atrás para aplicaciones de transmisión directa o por correa.
- De 800 hasta 48,000 cfm y 4 pulg. Ca.
- Hasta 4,800,000 BTU/hr.
- Opciones de Enfriamiento: Expansión Directa Integral (DX), Expansión Directa Dividida (DX), agua helada o enfriamiento por evaporación.
- Certificación ETL
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/TSU.png)
TSU
El modelo TSU es un controlador directo de aire de calefacción a gas. Además, está disponible un volumen constante con el 100% de operación de aire exterior, recirculación y opciones VAV.
- De 33,00 hasta 64,000 cfm y 3 pulg. Ca.
- Hasta 7,000,000 BTU/hr.
- Enfriamiento por evaporación opcional
- Certificación ETL
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10004/VSU_Open.png)
VSU
El modelo VSU es una unidad vertical de calefacción de gas directo que ofrece una amplia gama de CFM. La configuración vertical elimina la carga de peso del equipo del techo y ofrece un medio de instalación simple. Los filtros a nivel del suelo, las compuertas y los controles facilitan enormemente el funcionamiento y el mantenimiento del equipo.
- De 800 hasta 64,000 cfm y 3 pulg. Ca.
- Hasta 7,000,000 BTU/hr.
- Certificación ETL
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Models DG, DGX, TSU and VSU (#482886 IOM)
- Quick Start Guide - <400 MBH with Microprocessor
- Quick Start Guide - >1200MBH with Microprocessor
- Quick Start Guide - 400 - 1200 MBH with Microprocessor
- Quick Start Guide - Pilot Ignition (#694984 IOM)
- Packaged DX Module (#474681 IOM)
- Model TSU Weatherhood
- Quick Start Pilot Ignition Less 1200mbh
- Start-Up Guide
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
TSU
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía